Коммуникационный модуль - AXL F MA DALI2 1H - 2702864

Axioline F, Ведущее устройство DALI, два канала, встроенный блок питания DALI, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
2-канальное ведущее устройство DALI обеспечивает возможность обмена данными с двумя сетями DALI, включая электропитание их шин током до 230 мА.

Преимущества для Вас

  • Ведущее устройство DALI с интегрированным устройством питания шины DALI
  • Подходит для режима работы с одним ведущим устройством
  • Гальваническая развязка шинной системы DALI
  • Шинная система DALI защищена от случайной подачи сетевого питания (до 250 В B AC)
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702864
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626463360
Вес/шт. (без упаковки) 190,500 GRM
Страна происхождения DE (Германия)