новые

Модуль безопасности - AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 6P - 2702833

Модуль безопасности Axioline E, 4 безопасных цифровых входа при 2-канальной загрузке, 8 безопасных цифровых входов при 1-канальной загрузке, 4 безопасных цифровых +/-коммутирующих выхода, интерфейс IO-Link, класс защиты IP65/IP67, для систем SafetyBridge и PROFIsafe

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно EN 61508
  • До SILCL 3 согласно EN 62061
  • До кат.4/PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702833
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 272 (C-6-2019)
GTIN 4055626473604
Вес/шт. (без упаковки) 1 500,000 GRM