Клеммы Inline - IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 2702825

Inline ECO, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 2 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Имеет сертификат на использование в сегментах цепи обеспечения безопасности

Коммерческие данные

Код заказа 2702825
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 117 (C-6-2019)
GTIN 4055626381473
Вес/шт. (без упаковки) 83,850 GRM