Клеммы Inline - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов
  • 1-проводная схема подключения датчиков

Коммерческие данные

Код заказа 2702792
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 117 (C-6-2019)
GTIN 4055626355221
Вес/шт. (без упаковки) 83,380 GRM