Преобразователь интерфейса - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает два разъема RJ45 и четыре разъема D-SUB-9.

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702763
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 355 (C-6-2019)
GTIN 4055626339184
Вес/шт. (без упаковки) 193,000 GRM