новые

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DI16 M12 6P - 2702660

Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E посредством IO-Link в пластиковом корпусе с портом  IO-Link-A и 16 входами, 24 В DC, 4-проводная система, для быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E подключается к ведущему устройству IO-Link через порт A IO-Link.
Устройство служит для обработки цифровых сигналов посредством IO-Link.
При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Преимущества для Вас

  • Порт типа А
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702660
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 180 (C-6-2019)
GTIN 4055626280103
Вес/шт. (без упаковки) 295,600 GRM