Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E посредством IO-Link в пластиковом корпусе, порт A IO-Link и восемь входов, 24 В DC, 4-проводная схема, разъемы для быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство ввода цифрового сигнала Axioline E подключается к ведущему устройству IO-Link через порт A IO-Link.
Устройство служит для обработки цифровых сигналов посредством IO-Link.
При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Преимущества для Вас

  • Порт типа А
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Подключение до восьми входов при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контактный)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702658
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 180 (C-6-2019)
GTIN 4055626279671
Вес/шт. (без упаковки) 299,000 GRM