Функциональный модуль - AXL F IMPULSE2 XC 1H - 2702655

Функциональный модуль Axioline F, 2 цифровых импульсных интерфейса для анализа магнитострикционного датчика пути с интерфейсом старт/стоп, скорость передачи по локальной шине 100 Мбит/с, класс защиты IP20, включая цокольный модуль шины и штекеры Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для анализа магнитострикционных датчиков с интерфейсом старт-стоп.
Модуль определяет положение путем измерения времени задержки нескольких механических волн в подключенных магнитострикционных датчиках.С помощью известной скорости распространения данных механических волн модуль рассчитывает положение магнита магнитострикционного датчика положения.Положения регистрируются асинхронно по отношению к локальной шине Axioline F.

Преимущества для Вас

  • 2 канала для магнитострикционных датчиков с интерфейсом старт/стоп
  • 5 событий останова на канал
  • Автоматическая загрузка параметров
  • 4 цифровых входа
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702655
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 94 (C-6-2019)
GTIN 4055626269511
Вес/шт. (без упаковки) 134,000 GRM