Модуль ввода-вывода - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654

На рисунке показано изделие AXL F DI8/2 100/220DC 1F

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 48 В DC / 60 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, соответствует стандарту МЭК 61850-3, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Служит для регистрации дискретных сигналов постоянного тока в низковольтном диапазоне.
Внутри одной станции Axioline F можно использовать низко- и маловольтные модули рядом друг с другом.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов согласно EN 61131-2, тип 1
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • 48 B DC / 60 B DC, 2,5 мА
  • Время фильтрации < 1 мс
  • Входы защищены от перепутывания полярности
  • Надежное разделение по EN 61010-2-201/МЭК 61010-2-201
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Соответствие требованиям МЭК 61850-3 и IEEE 1613
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702654
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 74 (C-6-2019)
GTIN 4055626276885
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM