Нагрузочный резистор - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Активный нагрузочный резистор для шинных систем PROFIBUS и RS-485, резервное электропитание, кроссировка напряжения питания через шинный соединитель, гальваническая развязка, возможность подключения терминатора, встроенный программный интерфейс

Цена:

Описание изделия

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS позволяет производить активное терминирование конца шины в сетях PROFIBUS или других RS-485 сетях. Это обеспечивает надежность коммуникации, даже если во время работы подключаются и отключаются оконечные устройства шины. Кроме того, за счет возможности подключения терминирования устройство можно использовать в качестве сервисного интерфейса в каждой точке шинной системы. Для эксплуатации активных программирующих устройств подается необходимое напряжение на альтернативный разъем D-SUB. При монтаже нескольких устройств в комбинации имеется удобная возможность разветвления напряжения питания посредством шинного соединителя для монтажной рейки.

Преимущества для Вас

  • Светодиоды для диагностики напряжения и передачи данных
  • Бесперебойная передача данных по шине благодаря активному терминированию
  • Корпус компактной формы
  • Фиксированный программный интерфейс в сети
  • Внешнее подключение терминатора
  • Монтаж как отдельное устройство или в комбинации
  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
  • Гальваническая развязка питания и интерфейса передачи данных
  • Резервное питание
  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку, для эксплуатации в комбинации
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702636
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 424 (C-6-2019)
GTIN 4055626251530
Вес/шт. (без упаковки) 74,650 GRM