Реле сопряжения - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - 2702523

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Реле сопряжения для гальванического разделения и согласования мощности в приложениях SIL 3 F&G, низкие требования, диагностика нагрузки в состоянии Off и On на обрыв цепи и короткое замыкание, 1 цепь активации, фильтр тест. импульсов, вставная клемма push-in, ширина 17,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для приложений с низкими требованиями до SIL 3 в соответствии с МЭК 61508, МЭК 61511 и EN 50156
  • Мониторинг утечки на землю
  • Конфигурируемая диагностика включенного и выключенного состояния
  • Активная сигнализация сбоев по А1 на DO
  • Встроенный фильтр тестовых импульсов DCS
  • 1 цепь активации, 1 сигнальная цепь
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702523
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 253 (C-6-2019)
GTIN 4055626283371
Вес/шт. (без упаковки) 147,480 GRM
Страна происхождения DE (Германия)