Устройство сопряжения с шиной - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline, Устройство сопряжения с шиной, EtherCAT®, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс предназначен для применения в сети EtherCAT® и является связующим звеном для соединения с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Inline.
EtherCAT® - зарегистрированная марка и запатентованная технология, с лицензией от компании Beckhoff Automation GmbH, Германия.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл ESI.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.

Преимущества для Вас

  • 2 разъема RJ45
  • Автоматическая адресация
  • Изображение станции в качестве модульного устройства EtherCAT® при помощи профиля модульного устройства (MDP)
  • Нецикличная передача данных (протоколы электронных почтовых ящиков)
  • Поддержка SafetyBridge V3
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702507
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 102 (C-6-2019)
GTIN 4055626258683
Вес/шт. (без упаковки) 169,000 GRM