Функциональные клеммные модули Inline - IB IL UTH 4/K-ECO - 2702503

Inline ECO, Клемма для измерения температуры, Аналоговые UTH-входы: 4 (тип K), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы вы можете регистрировать сигналы стандартных термоэлементов.
Клемма для термоэлементов типа K согласно DIN EN 60584-1.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 дифференциальных входа для термоэлементов
  • Измерительный диапазон: -270 °C ... +1372 °C
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диагностическая информация в слове технологических данных
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702503
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 119 (C-6-2019)
GTIN 4055626206080
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM