Клеммы Inline - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Inline ECO, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 0 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для выдачи аналоговых сигналов напряжения.
Данные вывода отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых канала вывода
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Разрешение: 12 бит
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702498
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 118 (C-6-2019)
GTIN 4055626204475
Вес/шт. (без упаковки) 83,500 GRM