Клеммы Inline - IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 2702496

Inline ECO, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых канала ввода
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Разрешение: 12 бит
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702496
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 142 (C-6-2017)
GTIN 4055626205021
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь