Светодиодный станочный светильник - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 40 °, цветовая температура 6500 K, длина 284 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Цена:

Описание изделия

Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.
Вы можете использовать светильники в жестких условиях окружающей среды.
Это возможно благодаря:
- высокому классу защиты,
- устойчивости к воздействию охлаждающих и смазочных средств;
- отсутствию чувствительности к вибрациям и сотрясениям;
- защитному стеклу.
Класс защиты IP67/IPX9 допускает применение в машинах, для очистки которых используются высоконапорные устройства.

Преимущества для Вас

  • Компактность благодаря небольшой конструктивной высоте
  • Готовность к подсоединению благодаря подключенной подводящей линии длиной 3 м
  • Фокусированное освещение благодаря углу излучения 40°
  • Класс защиты IP67 и устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочные средств обеспечивает возможность применения в станках
  • Класс защиты IP69 обеспечивает возможность самостоятельного применения в областях с наивысшими требованиями к классу защиты
  • Безосколочное стекло обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
  • Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов

Коммерческие данные

Код заказа 2702491
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 505 (C-6-2019)
GTIN 4055626216850
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM