Модуль ввода-вывода - AXL F UTH8 XC 1F - 2702464

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 8 (8 входов для термоэлементов или линейного напряжения, дополнительно 1 вход -5 В до +5 В), cпособ подключения: 2 провода (экранированных, парная скрутка), скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации сигналов стандартных термоэлементов в промышленных условиях.
Модуль совместим с термоэлементами различных типов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 46710, а также позволяет подключать линейное напряжение от -100 мВ до +100 мВ.
Дополнительно предусмотрен вход напряжения от -5 В до +5 В.
Измерительный преобразователь позволяет, к примеру, контролировать тепловой ток.
Четыре входа Pt 100 (CJ1 ... CJ4) могут использоваться в качестве входов датчика или внешней точки сравнения.

Преимущества для Вас

  • 8 аналоговых каналов ввода для подключения термоэлементов или линейных напряжений от -100 мВ до +100 мВ
  • 1 аналоговый канал ввода для подключения напряжений от -5 В до +5 В
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Внутреннее измерение и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
  • Возможно внешнее подключение датчиков сравнения Pt 100
  • Простота применения за счет внутренней линеаризации характеристик датчика
  • Высокая точность (обычно ±0,01 %, тип датчика K)
  • Высокая температуростойкость (обычно 5 мд/K)
  • Высокая устойчивость к воздействию электромагнитных помех (класс А)
  • Функция поиска канала Channel Scout
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Контроль установки при помощи светодиодного диагностического индикатора на каждом канале
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702464
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (C-6-2019)
GTIN 4055626459264
Вес/шт. (без упаковки) 144,000 GRM