новые

Устройство безопасного переключения - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

Двухканальное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 безопасных релейных выхода, для подключения энкодеров HTL, TTL или Sin/Cos, а также бесконтактных датчиков, штекерная клемма push-in, ширина: 22,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702358
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 243 (C-6-2019)
GTIN 4055626133232
Вес/шт. (без упаковки) 190,900 GRM