Модуль безопасности - AXL F SSDO8/3 1F - 2702264

Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль вывода серии Axioline F для применения в системе с технологией SafetyBridge Technology V3. Являясь составной частью станции Axioline F, модуль безопасности может быть подключен к любой точке системы EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET или PROFIBUS. Модуль оснащается четырьмя безопасными цифровыми выходами (2-канальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (1-канальное исполнение). В системе SafetyBridge Technology V3 в зависимости от типа установки и настройки параметров модуль безопасности позволяет достигать следующих уровней полноты безопасности:
– до SIL 3 согласно стандарту EN 61508;
– до SILCL 3 согласно стандарту EN 62061;
– до категории 4/PL e согласно стандарту EN ISO 13849-1.

Преимущества для Вас

  • Экономичное построение системы - нет необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины
  • Гибкость применения благодаря совместимости с любыми шинными интерфейсами продукции Axioline F
  • Сниженное время монтажа благодаря быстрой разводке и простому обслуживанию
  • Простота конфигурирования при помощи бесплатного программного обеспечения SAFECONF
  • До SIL 3 согласно EN 61508
  • До SILCL 3 согласно EN 62061
  • До кат.4/PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702264
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 271 (C-6-2019)
GTIN 4055626066806
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM