Светодиодная лампа распредшкафа - PLD E 400 W 375 - 2702222

Светодиодная лампа распредшкафа, 24 В DC, цветовая температура 5000 K, длина 375 мм, поворотный, возможность последовательного подключения, включая принадлежности для монтажа

Цена:

Описание изделия

Светодиодный светильник предназначен для освещения электрошкафов. Интегрированные в корпус светильников призматические элементы обеспечивают при этом оптимальное освещение электрошкафа. Монтаж без использования инструмента при помощи системы защелок. При этом возможно подсоединение нескольких светильников в ряд. Включение и выключение светильника производится при помощи встроенного выключателя или внешнего дверного позиционного выключателя.

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента благодаря креплению на защелках
  • Разводка проводов датчиков и исполнительных элементов при помощи разъемов M8 snap-in
  • Экономия затрат на разводку при расположенных в ряд электрошкафах благодаря последовательному соединению
  • Оптимальное освещение электрошкафа поворотными светильниками благодаря интегрированным призматическим элементам
  • Возможность поворота обеспечивает оптимальную подгонку по глубине электрошкафа
  • Срок службы светодиодов, 50 000 ч (значение L70), позволяет исключить необходимость замены ламп

Коммерческие данные

Код заказа 2702222
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626057781
Вес/шт. (без упаковки) 170,000 GRM