Функциональные клеммные модули Inline - IB IL CNT-XC-PAC - 2702134

На рисунке изображено стандартное изделие

Клемма счетчика Inline, для экстремальных условий, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 1 вход счетчика, 1 управляющий вход, 1 выход, 24 В пост. тока, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клеммный модуль счетчика регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков. Он оснащен одним входом счетчика (Source), одним входом управления (Gate) и одним свободно параметрируемым коммутационным выходом. Коммутационный выход определяется самим клеммным блоком. Благодаря этому достигается быстрое время отклика, не зависимое от шины и контроллера.
Клеммные блоки могут работать в четырех различных режимах: измерение частоты, подсчет событий, измерение времени и генерирование импульсов.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • Питание датчика 24 В, включая устройство контроля
  • Активизированный вход
  • Учитываемое значение при измерении времени 16 бит
  • Четыре режима работы: счетчик пороговых сигналов, измеритель частоты, управляемый временем или состоянием, измеритель времени (длительность периода или импульса) и генератор импульсов
  • Обработка сигналов на 5 В или 24 В
  • Входная частота до 100 кГц
  • 1 счетчик
  • Учитываемое значение при счете пороговых сигналов и измерении частоты 24 бит
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2702134
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-6-2017)
GTIN 4046356981798
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь