Реле безопасности - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы, световой завесы до SILCL 1, кат. 1, PL с, 1- или 2-канальный режим, контроль поперечного подключения, перезапускаемый, задержка срабатывания 0,2 с - 60 с, 2 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставные винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SILCL1 согласно МЭК 62061
  • В зависимости от приложения до кат.3/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Одно- и двухканальное управление
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702094
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 226 (C-6-2019)
GTIN 4046356952262
Вес/шт. (без упаковки) 115,150 GRM