Модуль ввода-вывода - AXL F DO4/3 AC 1F - 2702068

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4 (Выходы Triac с нулевым выключателем), 230 В AC, 2 A AC, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Преимущества для Вас

  • 4 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702068
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 78 (C-6-2019)
GTIN 4046356933087
Вес/шт. (без упаковки) 239,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)