Описание изделия
Устройство сопряжения с шиной предназначено для применения в сети Modbus/TCP (UDP).
Устройство сопряжения с шиной является связующим звеном с системой ввода-вывода Axioline F и с подключенными к ней промышленными сигналами ввода-вывода.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Axioline F.
Преимущества для Вас
- 2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
- Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
- Поворотный кодовый выключатель для настройки присвоения IP-адреса и других функций
- Обновляемое микропрограммное обеспечение
- Время работы в шинном интерфейсе может не учитываться (ок. 0 мкс) (при Modbus/UDP)
- Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
- Управление с веб-интерфейсом
- Поддержка эксплуатации элементов Axioline Smart Element
- Поддержка крышки гнезда AXL SE SC (начиная с версии встроенной программы 1.30)
- Поддержка IOL-CONF (начиная с версии встроенной программы 1.30)
- Поддержка DIAG+
- Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
- Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
- Частично лакированные печатные платы
Коммерческие данные
Код заказа |
2701949 |
Упаковочная единица |
1 stk |
Примечание |
Позаказное производство (возврат невозможен) |
Страница каталога |
Стр. 71 (C-6-2019) |
GTIN |
4046356901239 |
Вес/шт. (без упаковки) |
177,000 GRM |
Страна происхождения |
DE (Германия) |
"$pageName" в