Мультиплексор - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Использование этих двух SD-карт позволяет превратить два модуля ILC 131 ETH с индивидуально подбираемыми модулями ввода-вывода в мультиплексорную систему, при этом никакого программирования не требуется. Простое конфигурирование несколькими перемычками. Связь по радиоканалу, Ethernet-кабелю или сети.

Цена:

Описание изделия

Базовых функций SD FLASH 512MB MODULAR MUX будет достаточно тем пользователям, которые стремятся использовать гибкое решение на базе мультиплексоров, не вникая в тонкости программирования контроллеров. Чтобы реализовать такую возможность, выполняется настройка минимально необходимой конфигурации при помощи нескольких перемычек. Для этого используются стандартные компоненты (2x ILC 131 ETH; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX). Кроме того, необходимые клеммные модули ввода и вывода. Коммуникация между обоими компонентами мультиплексора (ILC 131 ETH) устанавливается автоматически, с помощью Ethernet-кабеля или прозрачной передачи по радиоканалу.

Также имеется возможность объединить оба мультиплексора в сети Ethernet. Все необходимое конфигурирование Ethernet осуществляется через веб-интерфейс ILC 131 ETH. Данные действия выполняются простым способом при помощи ПК и стандартного браузера.

Указание: защитная функция блокировки пуска должна всегда быть реализована отдельно от системы MODULAR-MUX, в которой установлены компоненты безопасности контроллера. При этом учитывайте важные базовые и надежные принципы безопасности

Необходимы следующие стандартные компоненты:

2x ILC 131 ETH (номер артикула 2700973)
2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (номер артикула 2701872)

Обе системы соединяются посредством кабеля Ethernet (обмен данными посредством кабеля).
Дополнительно необходимо определенное количество модулей ввода-вывода серии Inline Modular, поставляемых компанией Phoenix Contact (отмечены логотипом, см. ниже).

Соединение ILC 131 ETH с мультиплексорной системой также возможно в любых типах радиосистем, поддерживающих прозрачную передачу данных по протоколу TCT/IP.
Для этого можно использовать следующие продукты Phoenix Contact для беспроводной связи:

1 штк. FL BT EPA 2 (номер артикула 1005869)
2 штк. FL EPA 2 (номер артикула 1005955)
А также компоненты WLAN Ethernet серии FL-WLAN 24 XX 802-11

Преимущества для Вас

  • Модуль хранения приложений и конфигурационных параметров, вставной, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков.
  • Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
  • Лицензионный ключ для прикладной программы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701872
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 55 (C-6-2019)
GTIN 4046356868686
Вес/шт. (без упаковки) 8,500 GRM