Функциональный модуль - FL WLAN 5102 - 2701850

Точка доступа WLAN для Японии, клиент, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота 2,4 ГГц, 5 ГГц, IP20, разъемы: COMBICON для 10 ...36 В DC, 2x RJ45 для LAN, центральное управление кластерами, WBM, технология MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701850
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 452 (C-6-2017)
GTIN 4046356924962
Вес/шт. (без упаковки) 418,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь