Модуль ввода-вывода - AXL F DO16 FLK 1H - 2701813

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: Соединитель FLK (20-контактный), скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для вывода цифровых сигналов.
Разъем FLK предназначен для быстрого и удобного подключения реле PLC из раздела INTERFACE.
Благодаря этому вы также можете использовать данные модули вывода в системах, требующих применения реле, например, для коммутации напряжения или тока.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 24 В DC, 500 мA
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2701813
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 108 (C-6-2017)
GTIN 4046356881302
Вес/шт. (без упаковки) 108,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь