Модуль безопасности - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Цифровой модуль вывода для систем безопасности, класс защиты IP20, для использования в системах PROFIsafe. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности представляет собой модуль вывода серии Axioline F, предназначенный для использования в системе PROFIsafe. Модуль оснащается четырьмя безопасными цифровыми выходами (2-канальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (1-канальное исполнение). Параметры выходов настраиваются в соответствии с целью применения, при этом обеспечивается возможность подключения исполнительных устройств к системе безопасности PROFIsafe.

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно EN 61508
  • До SILCL 3 согласно EN 62061
  • До кат.4/PL e согласно EN ISO 13849-1
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701560
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 271 (C-6-2019)
GTIN 4046356769938
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)