Промышленный коммутатор - FL SWITCH 7004-4GC-EIP - 2701553

Managed Switch 7000, 4 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 4 порты Combo 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, EtherNet/IP™

Цена:

Описание изделия

FL SWITCH 7000 с гигабитными комбопортами для промышленных управляемых коммутаторов Ethernet, которые особенно подходят для подключения к производственной магистральной сети или применения в ячейках автоматизации. Они поддерживают протоколы Common Industrial Protocol (CIP) и Device Level Ring (DLR) для систем управления EtherNet/IP™. Кроме того, коммутаторы независимо от EtherNet/IP™ можно использовать во всех сетях автоматизации, где они выполняют функции сервера DHCP.

Преимущества для Вас

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • RSTP с быстрым переключением
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
  • Узкая конструкция
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701553
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 419 (C-6-2017)
GTIN 4046356766784
Вес/шт. (без упаковки) 1 010,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь