Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E ETH DIO16 M12 6M - 2701539

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, Ethernet, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети Ethernet (Modbus/TCP).
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
Устройство предусмотрено для применения в комплексном машиностроении.
Оно подходит для применения вне электрошкафа в неблагоприятных промышленных окружающих условиях.
Устройство Axioline E может применяться, например, на инструментальных платформах, сварочных роботах или в конвейерах.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети Ethernet при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701539
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 196 (C-6-2017)
GTIN 4046356763875
Вес/шт. (без упаковки) 727,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь