Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Устройство Axioline E-EtherCAT® в металлическом корпусе с 8 портами IO-Link и 4 цифровыми входами, 24 В DC, разъемы для быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети EtherCAT®.
Оно обеспечивает работу до восьми датчиков/исполнительных элементов IO-Link и дополнительно служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети EtherCAT® при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с
  • Подключение до четырех устройств ввода-вывода Link с дополнительным цифровым входом
  • Подключение четырех исполнительных элементов ввода-вывода Link с дополнительным электропитанием
  • Подключение портов ввода-вывода Link с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-контакт.)
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701531
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 169 (C-6-2019)
GTIN 4046356763790
Вес/шт. (без упаковки) 726,900 GRM