Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PB DIO16 M12 6P - 2701499

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFIBUS DP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети PROFINET.
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • Подключение к PROFIBUS DP
    с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка B)
  • Скорость передачи до 12 Мбод (автоматическое распознавание скорости передачи в бодах)
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701499
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 178 (C-6-2019)
GTIN 4046356763530
Вес/шт. (без упаковки) 480,000 GRM