Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK SAS - 2701457

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Ethernet (МЭК 61850), Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Цена:

Описание изделия


К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Axioline F.

Преимущества для Вас

  • 2 разъема RJ45
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с
  • Поворотный кодировочный переключатель
  • Поддержка МЭК 61850, MMS и GOOSE
  • BootP и DHCP
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701457
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 103 (C-6-2017)
GTIN 4046356753982
Вес/шт. (без упаковки) 177,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь