Распределительная коробка - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Комплект распределительных коробок для монтажа систем радиосвязи в промышленных областях, с тремя ненаправленными антеннами 2,4 / 5 ГГц, IP66, в комплекте монтажная рейка, заглушка и винтовые крепления, с блоком питания 100 ... 240 В, без устройств

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2701439
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 478 (C-6-2017)
GTIN 4046356752190
Вес/шт. (без упаковки) 1 783,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь