Панель PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Изображение 15-дюймового дисплея

Промышленный панельный ПК (17 дюймов), соответствующий степени защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном. Энергоэффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Цена:

Описание изделия

Basicline 3000 представляет собой ПК, оснащенный ЦПУ Dual core Intel® Celeron® 1020E 2.2 ГГц. Он отличается хорошей сбалансированностью в использовании вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективности. Прочная конструкция и емкость входов/выходов позволяют использовать BL PPC17 3000 во многих областях применения. Три встроенных порта COM позволяют подключать его к имеющимся устройствам RS-232. Один порт COM можно сконфигурировать для протоколов RS-422 или RS-485. BL PPC17 3000 оснащен сенсорным экраном с диагональю 17 дюймов. BL PPC17 3000 имеет 4 ГБ ОЗУ (можно установить до 16 ГБ памяти) и может оснащаться картой CF в качестве HDD и SSD.

Преимущества для Вас

  • Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Три порта COM

Коммерческие данные

Код заказа 2701394
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812894
Вес/шт. (без упаковки) 12 800,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь