Панель PC - BL PPC15 3000 - 2701393

Промышленный панельный ПК (15 дюймов), соответствующий степени защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном. Энергоэффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Цена:

Описание изделия

Конфигурируемый панельный ПК BL PPC 3000 имеет процессор Intel® Celeron® 1020E с 2,2 ГГц, используемый благодаря своей сбалансированности между вычислительной и графической составляющими, а также своей энергоэффективности. Благодаря прочной конструкции и широким возможностям ввода-вывода BL PPC 3000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущего поколения. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. В отличие от конфигурируемого ПК BL PPC 3000 в следующих предварительно сконфигурированных устройствах основная конфигурация уже задана: BL PPC 15 3000 имеет сенсорный экран с диагональю 15 дюймов, а BL PPC 17 - сенсорный экран с диагональю 17 дюймов. Обе модели имеют 4 ГБ ОЗУ и могут оснащаться картой CF в формате HDD и SSD.

Преимущества для Вас

  • Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Три порта COM

Коммерческие данные

Код заказа 2701393
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812887
Вес/шт. (без упаковки) 11 500,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь