Модуль ввода-вывода - AXL F DI32/1 XC 1F - 2701226

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F XC, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации цифровых сигналов.
Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.
Время фильтрации 100 мкс позволяет вам в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц.

Преимущества для Вас

  • 32 цифровых входа согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
  • 24 В DC, 2,4 мА
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
  • Максимальная входная частота: 5 кГц
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701226
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 75 (C-6-2019)
GTIN 4046356730785
Вес/шт. (без упаковки) 167,000 GRM