Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC - 2701216

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, для эксплуатации в экстремальных условиях, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 2 входа, TC (термопара), 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы вы можете регистрировать сигналы стандартных термоэлементов.
Поддерживаются 13 различных типов термоэлементов согласно DIN EN 60584-1 и DIN 43710, а также линейный вход напряжения от -15 мВ до +85 мВ.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 2 дифференциальных входа для термоэлементов или линейного напряжения
  • 1 вход для внешней ячейки сравнения Pt 1000 или Ni 1000
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Внутреннее измерение и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
  • Измерение абсолютной и дифференциальной температуры (возможность настройки)
  • Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701216
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 164 (C-6-2017)
GTIN 4046356727846
Вес/шт. (без упаковки) 67,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь