Клеммы Inline - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Inline XC, Релейная клемма, Релейный выход: 2 (сухие контакты), 24 В AC / 48 В DC, 2 A, для коммутации омических нагрузок, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она оснащена двумя релейными переключающими контактами, которые выведены без потенциала и независимо друг от друга.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 2 реле
  • Беспотенциальные разъемы для 2 исполнительных элементов
  • Номинальный ток на каждом выходе: 2 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 4 A
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2701214
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 157 (C-6-2017)
GTIN 4046356727792
Вес/шт. (без упаковки) 63,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь