Клеммы Inline - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма аналогового ввода, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клемма оснащена четырьмя входами, которые можно конфигурировать на выбор независимо друг от друга для измерения напряжения или сопротивления, а также для подключения температурных датчиков сопротивления.
Подключение датчиков производится при помощи 2-проводной технологии, так что рекомендуется применять датчики со сравнительно небольшим температурным коэффициентом (например,  датчики из платины) и номинальным сопротивлением мин. 1000 Ω.
Для измерения температуры посредством резисторов NTC с большим температурным коэффициентом подходит измерение сопротивления с пересчетом в значения температуры.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • Входы напряжения 0 В ... 10 В
  • Входы для измерителей температуры
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701165
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356716895
Вес/шт. (без упаковки) 68,000 GRM