Базовый модуль - NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - 2701056

Базовый модуль Nanoline 24 В AC/DC. Имеет 8 каналов цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода (релейного типа). Могут быть добавлены каналы ввода-вывода, возможно использование до 3 модулей расширения ввода-вывода. Опциональный коммуникационный модуль обеспечивает подключение к сети или порту последовательной передачи. Опциональный пульт управления с пользовательским интерфейсом. Программирование с помощью nanoNavigator.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пульт управления может быть встроен в базовый блок или децентрализованно установлен на стене
  • Интуитивно понятный язык программирования для блок-схем и релейных диаграмм
  • В базовом блоке установлены цифровые входы, релейные выходы, а также аналоговые входы, включая быстродействующий счетчик

Коммерческие данные

Код заказа 2701056
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325356
Вес/шт. (без упаковки) 319,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь