Пускатели электродвигателя - ELR 5030 IP PN - 2701006

Электронный пускатель электродвигателя, 3.0 кВт одноканальный, степень защиты IP67

Электронный пускатель электродвигателя, электронный модуль без нижней части корпуса, 1-канальный реверсивный пускатель

Цена:

Описание изделия

Пускатели двигателей PROFINET выпускаются в качестве децентрализованных пусковых механизмов класса защиты IP67, выполняющих простые функции приводного механизма. Пускатели двигателей имеют разъемы для подключения к сети и другим компонентам, а также к одному или двум трехфазным асинхронным электродвигателям.

Пускатель двигателя состоит из трех компонентов: реле выключения двигателя, нижняя часть корпуса, кабельный ввод Pg (см. список принадлежностей).

- 1 интегрированный гибридный пускатель двигателя CONTACTRON 3,0 кВт
- Поддерживаемые протоколы: SNMPv2, TFTP, PROFINET и LLDP
- 2 разъема Ethernet
- 10 цифровых входов (разъемы M12)
- 4 цифровых выхода (разъемы M12)
- Стальной корпус со степенью защиты IP65/IP67

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701006
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356709644
Вес/шт. (без упаковки) 3 500,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь