Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 8 каналов, ТС (термоэлемент), RTD (датчик сопротивления), 2-, 3-хпроводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Данная клемма представляет собой 8-канальный модуль ввода с двумя линейными диапазонами сопротивления для резистивных датчиков температуры и одним диапазоном напряжения для термоэлементов.
Помимо прочего, данная клемма может использоваться с– платиновые и никелевые датчики, например, Pt 100, Pt 1000, Ni 100 и Ni 1000 согласно стандартам EN 60751 и DIN 43760– все распространенные термоэлементы в соответствии с EN 60584-1 и DIN 43710
Коммуникация на выбор через канал параметров (PCP) или технологические данные.

Преимущества для Вас

  • 8 входов для датчиков температуры
  • 3-проводная схема подключения при использовании резистивных датчиков (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 и пр.)
  • 2-проводная схема подключения при использовании термоэлементов
  • Внутренняя и внешняя регистрация и компенсация температуры сравнения (возможность настройки)
  • Отдельный вход тока 1 A для суммирующего трансформатора тока для контроля тока накала
  • Время считывания: 20 мс (для всех каналов)
  • Максимальное подавление 50 Гц/60 Гц
  • Высокая точность и помехоустойчивость
  • Стабильность температуры
  • Измерение температуры, напряжения и сопротивления с очень высоким разрешением
  • Значения сопротивления (R0) можно настраивать отдельно путем конфигурирования параметров
  • Настройка параметров отдельных каналов независимо друг от друга
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Функция поиска каналов Channel Scout для оптического обозначения каналов в процессе ввода в эксплуатацию

Коммерческие данные

Код заказа 2701000
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 140 (C-6-2019)
GTIN 4046356673594
Вес/шт. (без упаковки) 234,000 GRM