Сенсорная панель - TP 3105T MPI - 2700918

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: MPI)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
  • Размеры дисплея от 14,5 см (5,7") до 30,7 см (12")
  • Возможность расширения с помощью внешней CF-карты
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Коммерческие данные

Код заказа 2700918
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585606
Вес/шт. (без упаковки) 3 330,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь