Сенсорная панель - TP 3070T MPI - 2700913

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: MPI)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
  • Размеры дисплея от 14,5 см (5,7") до 30,7 см (12,1")
  • Возможность расширения с помощью внешней CF-карты
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Коммерческие данные

Код заказа 2700913
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585354
Вес/шт. (без упаковки) 1 410,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости