Панель PC - OPC 7022 S W7U IP65 - 2700894

Панельный ПК, степень защиты IP65, с сенсорным экраном и программной клавиатурой, дисплей 21,5", ЦПУ Celeron® 1,2 ГГц SU2300, Windows 7 Ultimate

Цена:

Описание изделия

Панельные ПК - решение высокого класса!
Панели управления на базе ПК – это высокопроизводительные промышленные ПК класса IP65, выполняющие все необходимые функции управления и контроля – все в одном приборе. Высококлассное решение для управления и обслуживания установок и систем, программирования, тестирования и обеспечения связи.
Основным достоинством этих панелей управления класса IP65 является компактный корпус. Кроме того, разрешение каждого устройства составляет 16:9, что позволяет реализовать современные функции визуализации. Удобная конструкция значительно упрощает процесс проведения работ по техническому обслуживанию. Устройства серии OPC 7000 также оснащены простой в применении системой монтажа "Quick Snap".
ОPC 7022 S W7U IP65 оснащается цветным сенсорным TFT-дисплеем 21,5“ с разрешением 1920 x 1080 пикселов. Все панели стандартного исполнения комплектуются программной клавиатурой, с помощью которой можно получить доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру. В левой нижней части ЖК-дисплея размещено пять дополнительных клавиш. С помощью дополнительных клавиш можно активировать программную клавиатуру, сменить задачу (Alt+Tab), активировать правую кнопку мыши и отрегулировать яркость дисплея. Функция одной из клавиш может быть запрограммирована пользователем.

Преимущества для Вас

  • Диапазон температур от +5 до +45 °C
  • Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP65
  • Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet
  • Удобное обслуживание при помощи пяти расположенных спереди кнопок

Коммерческие данные

Код заказа 2700894
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356658270
Вес/шт. (без упаковки) 7 500,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь