Функциональные клеммные модули Inline - IB IL RS UNI-PAC - 2700893

Коммуникационный модуль Inline для последовательной передачи данных, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 1 канал последовательного ввода-вывода в исполнении RS-485/422 или RS-232

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.

Преимущества для Вас

  • Последовательный канал ввода-вывода в исполнении RS-232, RS-422 и RS-485
  • Поддержка различных протоколов
  • Возможность настройки скорости передачи данных до 250000 бод
  • Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
  • Параметрирование при помощи технологических данных или PCP
  • Разрядность процессных данных можно настроить DIP-переключателями: 7, 15 или 31 слово

Коммерческие данные

Код заказа 2700893
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 172 (C-6-2017)
GTIN 4046356657129
Вес/шт. (без упаковки) 135,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь