Клеммы Inline - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с, cтепень защиты IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Преимущества для Вас

  • 2 аналоговых канала вывода
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2700775
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 167 (C-6-2017)
GTIN 4046356639965
Вес/шт. (без упаковки) 66,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь