Комплект штекеров - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Набор разъемов, состоит из четырех штекеров Inline со встроенной разгрузочной электроникой

Цена:

Описание изделия

Набор разъемов, состоит из четырех штекеров Inline со встроенной разгрузочной электроникой.
Оптимизация возможностей диагностики и выявление ошибок Вашей системы безопасности при использовании внешних емкостных нагрузок или емкости проводников на выходах PSDO.
При использовании данного набора разъемов сокращается типичная продолжительность разрядки (toff ) при 3,3 мкФ / 24 В на прибл. 400 мкс (30 В, toff прибл. 600 мкс) на канал.

Коммерческие данные

Код заказа 2700721
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 267 (C-6-2019)
GTIN 4046356651066
Вес/шт. (без упаковки) 134,700 GRM