Промышленный коммутатор - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Коммутатор Ethernet, два порта RJ45 и два порта POF SC-RJ для PROFINET RT/IRT, возможность установки на монтажную рейку

Цена:

Описание изделия

FL SWITCH IRT - коммутаторы с четырьмя портами для использования в сетях PROFINET. Архитектура коммутатора ERTEC-400 обеспечивает возможность оптимальной интеграции и диагностики компонентов инфраструктуры в сетях PROFINET. Поэтому коммутатор и все его функции могут быть сконфигурированы при помощи устройства управления PROFINET вышестоящего уровня. Для простой и надежной интеграции в инжиниринговую систему вышестоящего уровня используются имеющиеся файлы GSDML или FDCML.
Основные характеристики и особенности устройств:
- Диагностика и параметрирование производится через протокол PROFINET с устройства управления.
- Параметры коммутаторов могут быть настроены с любого устройства управления с функцией PROFINET и интегрированы в инжиниринговую систему.
- Поддержка LLDP для распознавания топологии в среде PROFINET.
- DCP-протокол для передачи IP-адреса прямо с устройства управления.
- Накопитель для сохранения параметров MEM-Plug для защиты конфигурационных настроек устройства.
- Порты POF-SCRJ для полимерных или PCF-волокон, для полевых условий, включая функцию контроля качества участка посредством PROFINET и диагностический СИД индикатор на коммутаторе.
- Коммутаторы семейства FL SWITCH IRT поддерживают функцию сквозной обработки благодаря использованию ERTEC 400 PROFINET IRT.
- Управление на базе веб для простого контроля и конфигурирования через веб-браузер.
- Поддержка SNMP для контроля и конфигурирования при помощи стандартных ИТ-средств.

Преимущества для Вас

  • Плоская конструкция
  • Сквозная коммутация
  • Устройство ввода-вывода PN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • SNMP
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700691
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 417 (C-6-2017)
GTIN 4046356651011
Вес/шт. (без упаковки) 450,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь